EVSPIN32F02Q1S1

批量生产
Design Win

3-phase inverter based on STSPIN32F0251

下载数据摘要 Order Direct
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

EVSPIN32F02Q1S1板是基于STSPIN32F0251控制器的三相完整逆变器,嵌入一个三相250 V栅极驱动器和一个Cortex®-M0 STM32 MCU。功率级配有STD17NF25 MOSFET,但是可以添加采用DPAK或powerFLAT 6x5封装的任何IGBT或功率MOSFET。

该板具有单分流感应拓扑,可实现有传感器和无传感器的FOC和6步控制算法。这允许驱动永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)。

评估板兼容大范围输入电压(从15 VAC(20 VDC)到120 VAC(170 VDC)),并包括一个电源级系统(配有采用降压配置的VIPER013BLS),以生成应用所需的+ 15 V和+3.3 V电源电压。

固件的调试和配置可以通过可拆卸ST-LINK-debugger使用标准STM32工具来执行。我们还提供SWD和UART TX-RX连接器。

  • 所有功能

    • 输入电压为15 VAC(20 VDC)至120 VAC(170 VDC)
    • STD17NF25 MOS功率级具有:
      • V(DS) = 250 V
      • RDS(on)典型值 = 0.165 Ω
    • 过流阈值设置为16 Apeak
    • 用于IGBT / MOSFET封装的双重封装:
      • DPAK
      • PowerFlat 6x5
    • 单分流电流感应,适用于:
      • 传感或无传感6步算法
      • 传感或无传感单分流矢量(FOC)算法
    • 智能关断过流保护
    • 数字霍尔传感器和编码器输入
    • 母线电压检测
    • 15 V VCC和3.3V VDD供电
    • 板载内置的ST-LINK/V2-1
    • 简易的用户界面,带有按钮和微调器
    • 通过RoHS 认证

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
EVSPIN32F02Q1S1
批量生产
CARD 工业 Ecopack1 -

EVSPIN32F02Q1S1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
EVSPIN32F02Q1S1 Available at distributors

经销商的可用性 EVSPIN32F02Q1S1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
-
批量生产
ST 3A991.a.2 NEC ITALY

EVSPIN32F02Q1S1 批量生产

ECCN (US):
3A991.a.2
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

EVSPIN32F02Q1S1

核心产品:

-

供应商:

ST

ECCN (EU):

NEC

Country of Origin:

ITALY

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商