EVSPIN32F0601S1

批量生产
Design Win

EVSPIN32F0601S1 3-phase inverter based on STSPIN32F0601

下载数据摘要 Order Direct
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

EVSPIN32F0601S1板是基于STSPIN32F0601控制器的三相完整逆变器,嵌入一个三相600 V栅极驱动器和一个Cortex®-M0 STM32 MCU。功率级配有STGD6M65DF2 IGBT,但是可以添加采用DPAK或powerFLAT 8x8 HV封装的任何IGBT或功率MOSFET。

该板件具有单并联传感拓扑,可实现磁场定向控制(FOC)以及有传感器或无传感器六步控制。这允许驱动永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)。

评估板兼容大范围输入电压(从50 V到280 V DC/AC),并包括一个电源级系统(配有采用反激配置的VIPER06XS),以生成应用所需的+ 15 V和+3.3 V电源电压。

固件的调试和配置可以通过可拆卸STLINK-debugger使用标准STM32工具来执行。我们还提供SWD和UART TX-RX连接器。

  • 所有功能

    • 输入电压:从50 V至280 V DC/AC
    • STGD6M65DF2 IGBT 功率级具有:
      • V(BR)CES = 650 V
      • VCE(sat) = 1.55 V @ IC = 6 A
    • 过流阈值设置为5.5 Apeak
    • 用于IGBT / MOSFET封装的双重封装:
      • DPAK
      • PowerFlat 8x8 HV
    • 单分流电流感应,适用于:
      • 传感或无传感6步算法
      • 单分流矢量(FOC)算法
    • 智能关断过流保护
    • 数字霍尔传感器和编码器输入
    • 母线电压检测
    • 15 V VCC和3.3V VDD供电
    • 嵌入式 ST-LINK/V2-1
    • 简易的用户界面,带有按钮和微调器
    • 通过RoHS认证

您可能还会喜欢...

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-SPIN32F060X

      批量生产

      Six-step motor driving library for STSPIN32F0601/602

      评估工具软件 ST
      STSW-SPIN32F060X

      描述:

      Six-step motor driving library for STSPIN32F0601/602

      STSW-STUSB002

      批量生产

      STUSB45的图形用户界面

      评估工具软件 ST
      STSW-STUSB002

      描述:

      STUSB45的图形用户界面

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
EVSPIN32F0601S1
批量生产
CARD 工业 Ecopack1 -

EVSPIN32F0601S1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
EVSPIN32F0601S1 Available at distributors

经销商的可用性 EVSPIN32F0601S1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
STSPIN32F0601
批量生产
ST 3A991.a.2 NEC ITALY

EVSPIN32F0601S1 批量生产

ECCN (US):
3A991.a.2
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

EVSPIN32F0601S1

核心产品:

STSPIN32F0601

供应商:

ST

ECCN (EU):

NEC

Country of Origin:

ITALY

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商