NUCLEO-G070RB

批量生产
Design Win

采用STM32G070RB MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

描述

STM32 Nucleo-64板为用户提供了一种可负担的灵活方法,通过选择STM32微控制器提供的各种性能和功耗特性组合来尝试新概念并构建原型。对于兼容板,外部SMPS可显著降低运行模式下的功耗。

ARDUINO® Uno V3连接支架和ST morpho接头利用多种专用屏蔽提供了一种扩展STM32WL Nucleo开放式开发平台功能的简单方法。

由于集成了ST-LINK调试器/编程器,STM32 Nucleo-64板无需单独的探头。

STM32 Nucleo-64板随附STM32全面的免费软件库和STM32Cube MCU软件包示例。

  • 所有功能

    • 通用特性
      • 采用LQFP64封装的STM32 微控制器
      • 与ARDUINO®共享的1个用户LED
      • 1个用户按钮和1个复位按钮
      • 32.768 kHz晶体振荡器
      • 板连接器:ARDUINO® Uno V3扩展连接器意法半导体的morpho延长引脚头,用于完全访问所有STM32 I/O
      • 灵活的供电选项:ST-LINK、USB VBUS或外部电源
      • 具有USB重新枚举功能的板上ST-LINK调试器/编程器:大容量存储器、虚拟COM端口和调试端口
      • 提供了全面的免费软件库和例程,可从STM32Cube MCU软件包获得
      • 支持多种集成开发环境(IDE),包括IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM,以及STM32CubeIDE
    • 特定板功能
      • 外部SMPS生成Vcore逻辑电源
      • 24 MHz HSE
      • 板连接器:外部SMPS实验专用连接器Micro-AB或Mini-AB USB连接器(用于ST-LINK)MIPI®调试连接器
      • 兼容Arm® Mbed Enabled™

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 符合RoHS级别 材料声明**
NUCLEO-G070RB
批量生产
Ecopack1

NUCLEO-G070RB

Package:

Ecopack1

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Specific features
Country of Origin
WEEE Compliant
Budgetary Price (US$)*/Qty
NUCLEO-G070RB Available at distributors

经销商的可用性 NUCLEO-G070RB

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
STM32G070RB
批量生产
ST 3A991.a.2 NEC - CHINA true

NUCLEO-G070RB 批量生产

ECCN (US):
3A991.a.2
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

NUCLEO-G070RB

核心产品:

STM32G070RB

供应商:

ST

ECCN (EU):

NEC

Specific features:

-

Country of Origin:

CHINA

WEEE Compliant:

true

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商