NUCLEO-H503RB

批量生产
Design Win

STM32 Nucleo-64 development board with STM32H503RBT6 MCU, supports Arduino and ST Morpho connectivity

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

主要优势

经济且灵活

尝试新理念并构建原型。

上市时间

开发板随附STM32全面的免费软件库,助您加速开发。

描述

STM32 Nucleo-64板为用户提供了一种可负担的灵活方法,通过选择STM32微控制器提供的各种性能和功耗特性组合来尝试新概念并构建原型。对于兼容板,外部SMPS可显著降低运行模式下的功耗。

ARDUINO® Uno V3连接支架和ST morpho接头利用多种专用屏蔽提供了一种扩展STM32WL Nucleo开放式开发平台功能的简单方法。

由于集成了ST-LINK调试器/编程器,STM32 Nucleo-64板无需单独的探头。

STM32 Nucleo-64板随附STM32全面的免费软件库和STM32Cube MCU软件包示例。

  • 所有功能

    • 通用特性
      • 采用LQFP64封装的STM32 微控制器
      • 与ARDUINO®共享的1个用户LED
      • 1个用户按钮和1个复位按钮
      • 32.768 kHz晶体振荡器
      • 板连接器:ARDUINO® Uno V3扩展连接器意法半导体的morpho延长引脚头,用于完全访问所有STM32 I/O
      • 灵活的供电选项:ST-LINK、USB VBUS或外部电源
      • 具有USB重新枚举功能的板上ST-LINK调试器/编程器:大容量存储器、虚拟COM端口和调试端口
      • 提供了全面的免费软件库和例程,可从STM32Cube MCU软件包获得
      • 支持多种集成开发环境(IDE),包括IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM,以及STM32CubeIDE
    • 特定板功能
      • 外部SMPS生成Vcore逻辑电源
      • 24 MHz HSE
      • 板连接器:外部SMPS实验专用连接器Micro-AB或Mini-AB USB连接器(用于ST-LINK)MIPI®调试连接器
      • 兼容Arm® Mbed Enabled™

您可能还会喜欢...

[新板件] STM32H5探索套件:将新想法变为现实!
STM32H5在线培训
全系列培训课程可在网上获取

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      I-NUCLEO-NETX

      批量生产

      STM32 Nucleo的netSHIELD工业以太网协议扩展板

      合作伙伴提供的评估板 Hilscher
      I-NUCLEO-NETX

      描述:

      STM32 Nucleo的netSHIELD工业以太网协议扩展板
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STM32CubeH5

      批量生产

      STM32Cube MCU包,用于STM32H5系列(HAL、底层API和CMSIS、USB、TCP/IP、File system、RTOS和Graphic - 以及在各类ST板上运行的示例)

      STM32Cube MCU和MPU包 ST
      STM32CubeH5

      描述:

      STM32Cube MCU包,用于STM32H5系列(HAL、底层API和CMSIS、USB、TCP/IP、File system、RTOS和Graphic - 以及在各类ST板上运行的示例)
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-NUCLEO-LPM01A

      批量生产

      用于功耗测量的STM32 Power shield和Nucleo扩展板(UM2243)

      STM32 Nucleo 扩充板 ST
      X-NUCLEO-LPM01A

      描述:

      用于功耗测量的STM32 Power shield和Nucleo扩展板(UM2243)
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST-LINK-SERVER

      批量生产

      ST-LINK服务器软件模块

      STM32性能和调试程序 ST
      ST-LINK-SERVER

      描述:

      ST-LINK服务器软件模块

      STM32CubeProg

      批量生产

      用于STM32产品编程的STM32CubeProgrammer软件

      STM32 编程 ST
      STM32CubeProg

      描述:

      用于STM32产品编程的STM32CubeProgrammer软件

      STSW-LINK007

      批量生产

      ST-LINK、ST-LINK/V2、ST-LINK/V2-1、STLINK-V3板固件升级

      STM32实用软件工具 ST
      STSW-LINK007

      描述:

      ST-LINK、ST-LINK/V2、ST-LINK/V2-1、STLINK-V3板固件升级

      STSW-LINK009

      批量生产

      为Windows 7、Windows 8、Windows 10签署的ST-LINK、ST-LINK/V2、ST-LINK/V2-1 USB驱动

      STM32实用软件工具 ST
      STSW-LINK009

      描述:

      为Windows 7、Windows 8、Windows 10签署的ST-LINK、ST-LINK/V2、ST-LINK/V2-1 USB驱动

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 符合RoHS级别 材料声明**
NUCLEO-H503RB
批量生产
Ecopack1

NUCLEO-H503RB

Package:

Ecopack1

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

RoHS Compliance Grade

Ecopack1
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
Specific features
WEEE Compliant
核心产品
NUCLEO-H503RB
Available at distributors

经销商的可用性 NUCLEO-H503RB

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

NUCLEO-H503RB 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

NUCLEO-H503RB

供应商:

ST

Specific features:

-

WEEE Compliant:

-

核心产品:

STM32H503RB

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商