产品概述
-
所有功能
- 通用特性
- 采用LQFP144封装的STM32 微控制器
- 3个用户LED
- 2个用户按钮和复位按钮
- 32.768 kHz晶体振荡器
- 板连接器:
SWD ST Zio扩展连接器,包括ARDUINO® Uno V3 ST morpho扩展连接器 - 灵活的供电选项:ST-LINK、USB VBUS或外部电源
- 具有USB重新枚举功能的板上ST-LINK调试器/编程器:大容量存储器、虚拟COM端口和调试端口
- 提供了全面的免费软件库和例程,可从STM32Cube MCU软件包获得
- 支持多种集成开发环境(IDE),包括IAR™、Keil®、和STM32CubeIDE
- 特定板功能
- 外部或内部SMPS生成Vcore逻辑电源
- 符合IEEE-802.3-2002规范的以太网
- USB OTG全速或仅设备
- 板连接器:
具有Micro-AB或USB Type-C™的USB 以太网 RJ45 - 兼容Arm® Mbed Enabled™
- 通用特性
您可能还会喜欢...
All tools & software
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
产品规格 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
16.0 | 07 Feb 2023 | 07 Feb 2023 |
技术文档 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
5.0 | 07 Mar 2023 | 07 Mar 2023 |
用户手册 (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | ||
9.0 | 26 Nov 2019 | 26 Nov 2019 |
简报 (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
23.06 | 20 Jun 2023 | 20 Jun 2023 | ||
23.08 | 26 Aug 2023 | 26 Aug 2023 |
宣传册 (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
18.10 | 18 Jun 2020 | 18 Jun 2020 | ||
20.04 | 15 Apr 2020 | 15 Apr 2020 |
许可协议 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
30 Sep 2016 | 30 Sep 2016 |
Evaluation Board Terms of Use (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.7 | 29 May 2023 | 29 May 2023 |
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (2)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 05 Dec 2019 | 05 Dec 2019 | |
ZIP | 1.0 | 05 Dec 2019 | 05 Dec 2019 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 05 Dec 2019 | 05 Dec 2019 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 05 Dec 2019 | 05 Dec 2019 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|
NUCLEO-L4P5ZG | 批量生产 | Ecopack1 | |
NUCLEO-L4P5ZG
Package:
Ecopack1Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Specific features | Country of Origin | WEEE Compliant | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUCLEO-L4P5ZG | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | STM32L4P5ZG | 批量生产 | ST | 3A991.a.2 | NEC | - | CHINA | - | |