产品概述
-
所有功能
- 通用特性
- 采用LQFP64封装的STM32 微控制器
- 与ARDUINO®共享的1个用户LED
- 1个用户按钮和1个复位按钮
- 32.768 kHz晶体振荡器
- 板连接器:
ARDUINO® Uno V3扩展连接器 意法半导体的morpho延长引脚头,用于完全访问所有STM32 I/O - 灵活的供电选项:ST-LINK、USB VBUS或外部电源
- 具有USB重新枚举功能的板上ST-LINK调试器/编程器:大容量存储器、虚拟COM端口和调试端口
- 提供了全面的免费软件库和例程,可从STM32Cube MCU软件包获得
- 支持多种集成开发环境(IDE),包括IAR Embedded Workbench®、MDK-ARM,以及STM32CubeIDE
- 特定板功能
- 外部SMPS生成Vcore逻辑电源
- 24 MHz HSE
- 板连接器:
外部SMPS实验专用连接器 Micro-AB或Mini-AB USB连接器(用于ST-LINK) MIPI®调试连接器 - 兼容Arm® Mbed Enabled™
- 通用特性
全部资源
资源标题 | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (2)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 10 Feb 2023 | 10 Feb 2023 | |
ZIP | 1.0 | 10 Feb 2023 | 10 Feb 2023 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 10 Feb 2023 | 10 Feb 2023 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 Feb 2023 | 10 Feb 2023 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|
NUCLEO-U545RE-Q | 批量生产 | Ecopack1 | |
NUCLEO-U545RE-Q
Package:
Ecopack1Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Specific features | Country of Origin | WEEE Compliant | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUCLEO-U545RE-Q | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | STM32U545RE | 批量生产 | ST | 5A992.c | NEC | Internal SMPS | FRANCE | true | |