产品概述
描述
ST25DV64KC-DISCO是一款演示套件,用于评估ST25DVxxKC器件的特性及功能。它基于子板上内嵌的NFC ST25DV64KC器件,使用3类和6类天线以及STM32处理器驱动主板。提供存储在Flash存储器中的专用软件。 ST25DV64KC设备为具有双接口的动态NFC/RFID标签IC。它内置有64 Kbits EEPROM。可通过I2C接口或13.56 MHz RFID读写器或NFC手机对其进行操作。ST25DV64KC I2C接口使用二线串行接口,包括双向数据线和时钟线。I2C双串行线接口在I2C协议中表现为从设备。
RF协议兼容ISO/IEC 15693标准和NFC Forum Type 5标签非接触式接口规范。
该板通过USB连接器供电。
原理图、BOM、gerber文件、驱动及固件源文件可从www.st.com下载。
-
所有功能
- ST25DV-DISCOVERY主板
- STM32F476VGT6 LQFP100 32位微控制器,配1 Mb Flash存储器、192 + 4 Kb SRAM存储器
- LCD彩色显示器(320 x 200像素)
- 触摸屏驱动
- 各种颜色的LED(电源、用户、ST link)
- 用户按钮
- 用以选择菜单的摇杆
- 复位按钮
- 板载ST link用于微控制器固件升级和调试
- ST link mini USB
- 用户micro USB(USB micro或mini连接器用于板件供电)
- 演示用例存储在内存中
- ST25DV64KC Discovery ANT C3和FLEX-ST25DV64KC天线板
- 50 mm x 40 mm和25 mm x 20 mm 13.56 MHz电感性天线(蚀刻在PCB板上)
- ST25DV64KC动态NFC/RFID标签
- I2C接口连接器
- 能量采集输出(VOUT),配10 nF电容滤波电路
- 可配置GPO
- ST25DV-DISCOVERY主板
您可能还会喜欢...
Recommended Tools & Software
All tools & software
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
ST25DV64KC-DISCO | 批量生产 | CONTRACTS | 工业 | Ecopack2 | - | |
ST25DV64KC-DISCO
Package:
CONTRACTSMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST25DV64KC-DISCO | 3 distributors | ST25DV64KC | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | CHINA | |