产品概述
描述
ST25RU3993-HPEV是基于ST25RU3993器件的RAIN®(UHF)RFID读写器系统。 其设计目的是提供一个全面的RAIN RFID读写器系统,以便用户评估ST25RU3993的性能和特点。为实现该目标,ST25RU3993-HPEV板采用与常见参考设计方法不同的思路,在单一PCB上组合了一个高RF功率读写器和一个低RF功率RFID读写器。此外,ST25RU3993-HPEV板配备了多个测试点以便测量。可以通过细微的改动来改变读写器的架构:例如,可以通过外部MCU控制RF电路,反之亦然。此外,还可以旁路外部板载功率放大器或备用天线配置。
ST25RU3993-HPEV由运行在主机上的图形用户界面(GUI)控制。对应的接口是USB / UART(需要安装驱动程序)。可以在www.st.com上的专门页面找到该GUI。
该板支持在840 - 960 MHz射频范围内进行调谐。并提供两个SMB(公)天线连接器,可通过GUI进行控制。为了支持对RAIN RFID应答器的扫描,连接一个适合目标频率范围的50 Ω UHF天线。
-
所有功能
- 基于ST25RU3993,一款RAIN® (UHF) RFID读写器IC,具有:
- ISO/IEC 18000-63:2015 / Gen2V2
- GB/T 29768-2013
- 外部和内部软件控制式功率放大器(PA)选项(最大TX功率分别为30和17.5 dBm)
- 可配置TX功率等级
- 通过功率检测器监控TX功率
- 自动载波消除提高RX灵敏度
- 差分RX输入
- 接收灵敏度:-80 dBm,对标签响应的单边带读取成功率为90%(ISO18046-3: 2012);-77 dBm,对标签响应的双边带读取成功率为90%(ISO18046-3: 2020)
- 自适应 / 手动RX增益调节
- 可调谐的无线电频率(从840至960 Mhz), 最小步长值25 kHz
- 外部频率参考(20 MHz)装配选件
- 自适应 / 手动防冲突选项
- 连续波或调制射频输出测试模式
- 两个天线端口:SMB(M),具有自动/手动天线端口切换功能
- 载波监听TX选项(LBT)
- UHF标签RSSI测量
- 可配置的SELECT指令掩码
- UHF应答器EPC读 / 写
- 基于应答器读取的应用程序触发
- 自定义读写器TX指令编辑器工具
- 可自定义的Gen2 TX指令
- 通过MCU直接TX调制实现私有协议的支持
- 存储 / 调用读写器配置
- 寄存器映射
- 蜂鸣器
- 主机接口和电源
- USB/UART桥
- USB插口:Micro,B-Type
- 电源:6 V直流插孔
- 由STM32L476RGT6 MCU控制
- LED指示灯、测试点和按钮,便于调试/使用
- 基于ST25RU3993,一款RAIN® (UHF) RFID读写器IC,具有:
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 14 Dec 2020 | 14 Dec 2020 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
XLSX | 1.0 | 14 Dec 2020 | 14 Dec 2020 |
Schematic Pack (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 14 Dec 2020 | 14 Dec 2020 | |
1.0 | 14 Dec 2020 | 14 Dec 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
ST25RU3993-HPEV | 批量生产 | CONTRACTS | 工业 | Ecopack2 | - | |
ST25RU3993-HPEV
Package:
CONTRACTSMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST25RU3993-HPEV | 1 distributors | ST25RU3993 | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | AUSTRIA | |