产品概述
-
所有功能
- 即用型印刷电路板包括
- 采用UFDFPN5 ECOPACK2封装的ST25TV02KC NFC/RFID标签
- 蚀刻在PCB上的6类单层感应天线
- 篡改检测功能
- TruST25数字签名
- 增强型NDEF(ANDEF)
- 非接触接口
- 基于ISO/IEC 15693的RF链路
- NFC Forum Type 5
- 内部(23 pF)调谐电容
- 即用型印刷电路板包括
您可能还会喜欢...
Recommended Tools & Software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 04 Oct 2021 | 04 Oct 2021 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
XLSX | 1.0 | 04 Oct 2021 | 04 Oct 2021 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Oct 2021 | 04 Oct 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
ST25TV02KC-ASEAL | 批量生产 | CONTRACTS | 工业 | Ecopack2 | - | |
ST25TV02KC-ASEAL
Package:
CONTRACTSMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST25TV02KC-ASEAL | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | - | 批量生产 | - | EAR99 | NEC | FRANCE | |