产品概述
-
所有功能
- 三相三电平AC-DC电源转换器:
直流电压额定电压:800 V 交流电压额定电压:400 V 最大功率:30 kW 功率因数:>0.99 浪涌控制和软启动 额定运行时THD低于5% - 基于SiC MOSFET和SiC二极管的功率部分:
高频工作(70 kHz) 效率更高:>98.5% 并联SiC MOSFET可提供更高功率和平衡共享电流 缩减无源元件重量和尺寸 - 基于STM32G474RE微控制器的控制部分:
控制和监控接口:SWD–UART、I²C和DAC 64引脚数字电源连接器 LED状态为UI 四个集成的高性能运算放大器,提供更多功能
- 三相三电平AC-DC电源转换器:
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 21 Apr 2022 | 21 Apr 2022 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Apr 2022 | 21 Apr 2022 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Apr 2022 | 21 Apr 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STDES-30KWVRECT | 批量生产 | - | 工业 | - | Yes | |
STDES-30KWVRECT
Package:
-Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDES-30KWVRECT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | SCTWA90N65G2V-4, STPSC40H12CWL, STGAP2SICS, STM32G474RET3 | 批量生产 | ST | - | - | - | Not for sale | |