产品概述
描述
STDES-50W2CWBC是一种参考设计,实现了符合Qi标准的感应式无线充电发射器。
它支持两个线圈(可以交替工作),增加了Rx定位自由度。
该解决方案支持Qi EPP兼容模式(最高15W),采用意法半导体专有协议。除此之外,它还支持50 W或更高的无线功率传输。
STDES-50W2CWBC基于STWBC2-HP高集成度、高性能用于无线充电器的片上系统。
它集成了:三对半桥栅极驱动器、支持降压、升压和降压-升压拓扑的专用DC-DC控制器、高性能质量因数测量硬件、高分辨率主PWM控制器、专用Qi通信调制器和解调器、USB-PD控制器、buck型DC-DC,以及电荷泵。
该产品适用于多种拓扑的单线圈和多线圈解决方案。
STDES-50W2CWBC是一种完全组装好的参考设计,仅为性能评估而开发,属于非卖品。
-
所有功能
- 符合Qi v1.2.4标准的无线充电发射器参考设计采用MP-A2拓扑
- 支持Qi EPP兼容模式(最高15W)
- 通过意法半导体专有的协议(STSC)支持最高50 W
- 支持两个线圈(可以交替工作),增加了定位自由度
- 支持USB-PD墙上适配器输入
- 升压DC-DC:
- 主要产品:STWBC2-HP无线充电发射器SoC、STL20N6F7低压MOSFET
- 输入:4.1 - 24 V DC(来自USB适配器)
- 最大输入电流:3 A
- 输出:高达38V
- 升压DC-DC由STWBC2-HP SoC控制,将USB适配器输入转换为无线充电器LC谐振回路的直流桥电压
- 由P-MOS控制STWBC2-HP SoC实现短DC-DC转换器,确保最佳效率
- 主桥:
- 主要产品:STWBC2-HP无线充电发射器SoC、STL20N6F7低压MOSFET、STG719模拟开关
- 通过频率、占空比,以及电压实现符合Qi标准的PID功率控制
- 开关频率:110至145 kHz
- 通过电压、电流和相位实现ASK解调
- FSK调制
- 面向过压、过流、过温和欠压提供保护
- Q因子估算
- 辅助设备:
- 主要产品:STWBC2-HP无线充电发射器SoC
- USB接口,嵌入式USB-PD协议栈
- 嵌入式降压DC-DC转换器将5-27 V输入转换为3.3-5 V电源电压
- 嵌入式电荷泵使电压翻倍,并支持嵌入式栅极驱动
- 预留I²C接口,通过外部安全MCU升级到Qi v1.3
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 22 Mar 2022 | 22 Mar 2022 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 22 Mar 2022 | 22 Mar 2022 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 22 Mar 2022 | 22 Mar 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STDES-50W2CWBC | 批量生产 | - | 工业 | - | Yes | |
STDES-50W2CWBC
Package:
-Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDES-50W2CWBC | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | STWBC2-HP, STG719STR, STL20N6F7 | 批量生产 | ST | - | - | - | Not for sale | |