产品概述
描述
STDES-65ACFADP是一款65W USB PD适配器参考设计,无论是在完整的工作负载范围内,还是在通用电源输入电压范围内,均表现出高效性能。
该参考设计提供了采用平面变压器技术的紧凑型解决方案,具有较高的峰值效率(93.7%),并满足CoC Tier 2和DoE 6级平均效率要求。
软开关拓扑结构有助于降低开关损耗。凭借低静态功耗,该参考设计具有同类产品最佳的空载功耗。
ST-ONE数字控制器采用专有的ZVS有源钳位反激设计,搭配低均方根电流,实现高性能。使用ST-ONE内置的同步整流数字控制,将二次损耗降至最低。
由于开关损耗和传导损耗降低,加之MasterGaN2性能消除了反向恢复损耗,因此实现了高能耗。此外,高度集成的MasterGaN IC提高了应用的稳健性,简化了布局。享受GaN技术优势的同时无需再担心GaN驱动的复杂性问题。
-
所有功能
- 通用输入电源范围:90至264 Vac - 频率:47至63 Hz
- 输出电压范围:5-20 Vdc
- PD 输出:
- 五个固定PDO:5 V@3 A、9 V@3 A、12 V@3 A、15 V@3 A、20 V@3.25 A
- 最大输出功率:65 W
- 满足CoC Tier 2和DoE 6级效率要求
- 峰值效率:93.7%
- 符合EMC标准:CISPR32B / EN55032B
特别推荐
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 10 Jun 2022 | 10 Jun 2022 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 Jun 2022 | 10 Jun 2022 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 10 Jun 2022 | 10 Jun 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STDES-65ACFADP | 批量生产 | - | 工业 | - | Yes | |
STDES-65ACFADP
Package:
-Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDES-65ACFADP | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | MASTERGAN2, STL90N10F7, ST-ONE | 批量生产 | ST | - | - | - | Not for sale | |