产品概述
描述
工业物联网(IIoT)正在推动机械和生产系统的技术革新。随着互联性的提升,IIoT将获得更强的灵活性和控制能力。人们开始尝试将IIoT应用于结构健康监测(SHM)。
STDES-CBMLoRaBLE提出了一种创新式的模块化系统平台,包含多个传感器,涵盖了多种应用场景。
该平台基于传感器监测振动、环境、倾角和多个无线连接(短距离和长距离)。
其主要应用领域有工业和能源农场(用于执行状态监测)、电信应用(用于指向、调平及稳定雷达和天线)、智能建筑和基础设施(用于调平和结构健康倾向分析)。
硬件由一块主板和两块带传感器的扩展板组成。
模块化的设计可方便用户使用PCB柔性扩展电缆将扩展部分置于设备附近。
监控功能基于STM32WB5MMG微控制器上运行的边缘处理。这是所有大型应用的关键因素。
原始数据流极易超过所用技术的带宽限制,甚至超过服务器网络和云系统的处理能力。
出于这些原因,具有STM32WB5MMG模块和STM32WL55JC SoC的长/短距离连接(Bluetooth®低能耗和LoRa)可适用于上述情况。它们能利用STBLESensor移动应用和DSH-PREDMNT AWS仪表板实现近距离和远程监控。
可视化的用户界面,增强用户对设备的监控和控制。
-
所有功能
- 基于多连接和多传感器的工业传感器节点平台,用于基于状态的维护和结构健康监测
- 灵活的模块化平台乃基于:
围绕可焊PCB模块构建的主板,以STM32WB5MMG 2.4 GHz无线双核SoC模块为主应用处理器,且支持蓝牙,同时以STM32WL55JC Sub 1-GHz无线双核SoC为网络处理器,支持多调制(LoRa和GFSK) 两块嵌有运动传感器、倾角计和环境传感器的扩展板:IIS3DWB、ISM330DHCX、IIS2ICLX、STTS22H、ILPS22QS,同时带有定制化接头,可安装在主设备顶部或通过柔性PCB远程安装 经优化的电源管理系统架构可延长电池寿命并处理以下电源电压:工业总线,12至48 V,由L7983开关调节器控制;USB Type-C®:5 V;主电池:3.6至4.5 V - 与STBLESensor应用(Android和iOS)兼容的范围连接,用于近距离监控,并通过快速FUOTA进行固件更新
- 基于LoRaWAN®的远程连接,与DSH-PREDMNT AWS基于云的web应用兼容,用于状态和结构监测
您可能还会喜欢...
特别推荐
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 06 Dec 2022 | 06 Dec 2022 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Dec 2022 | 06 Dec 2022 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Dec 2022 | 06 Dec 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STDES-CBMLoRaBLE | 批量生产 | - | 工业 | - | Yes | |
STDES-CBMLoRaBLE
Package:
-Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDES-CBMLoRaBLE | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | IIS3DWBTR, IIS2ICLXTR, ISM330DHCXTR, STTS22HTR, ILPS22QSTR, L7983PUR | 批量生产 | - | 5A992.c | NEC | - | |