STDES-VIENNARECT

批量生产
Design Win

15 kW, three-phase Vienna rectifier with low cost mixed-signal control for power factor correction

下载数据摘要

产品概述

描述

作为一套完整的解决方案,本参考设计针对基于 Vienna 拓扑结构的高功率三相AC/DC整流应用。主要特点为混合信号控制,STNRG388A控制器提供数字输出电压调节,专用模拟电路提供高带宽连续传导模式(CCM)电流调节,最大程度的优化总谐波失真(THD)和功率因数(PF)。

基于SiC MOSFETs (70 kHz)的 高开关频率和多级结构可实现近99%的效率,同时从尺寸和成本方面优化无源器件。

这种高效率的Vienna整流器是需要高PF和低THD 的几款终端应用,如电动汽车(EV),工业电池充电器和工业设备而设计

  • 所有功能

    • 三相三级双向AC/DC转换器
      • 额定标称输出直流电压:800 VDC
      • 额定标称输入交流电压: 400 VAC /50 Hz
      • 标称输出功率 AC/DC: 15kW
      • 功率因数,PF > 0.99
      • 浪涌电流控制及软启动
      • 正常运行时THD低于5%
    • 基于SiC MOSFETs和二极管的功率器件:
      • 高频运行(70 kHz)
      • 高峰值效率大于 98%
      • 无源器件重量和尺寸减小
    • 采用可编程STNRG388A数字控制器的控制器件
      • 低成本混合信号控制
    • 过流过压保护

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
STDES-VIENNARECT
批量生产
- 工业 - -

STDES-VIENNARECT
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
核心产品
Board production status
STDES-VIENNARECT
Available at distributors

经销商的可用性 STDES-VIENNARECT

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

STDES-VIENNARECT 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

STDES-VIENNARECT

供应商:

ST

核心产品:

STNRG388A, SCTW35N65G2V, STPSC20H12, STGAP2SM, VIPER26HD

Board production status:

Not for sale

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商