STDES-WL5I4SBB

批量生产
Design Win

4-Layer Reference design based on SMDs with STM32WL UFBGA MCU

下载数据摘要

产品概述

描述

STM32WL5x和STM32WLEx参考设计旨在为专门的应用(板件为非卖品)推荐电路板布局和相关BOM。

性能评估以及FCC、CE认证检查将由一家独立公司进行。

用于制作参考设计的文件可从www.st.com上下载。所有GPIO均可访问,因此可以对完整的应用进行原型化。

体贴的电路板板布局部分可以提取并粘贴在任何用户板件设计(具有相同的PCB特性和特征集)中。

为STM32WL5x和STM32WLEx参考设计提供STM32WL综合软件HAL库。STM32CubeWL MCU软件包包含许多运用STM32WL Nucleo-64板(NUCLEO-WL55JC)开发的软件示例。这些示例可以轻松适用于STM32WL5x和STM32WLEx参考设计。针对无线电AT_Slave固件提供专门交付,它完全兼容所选的STM32WL5x或STM32WLEx参考板。

与所选参考设计相对应的固件源代码详见www.st.com。相关固件通过许可证BSD-3-Clause发布(https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause)。

使用参考设计来设计用户应用,有助于获得合适的射频性能并通过认证。

  • 所有功能

    • 包含了意法半导体先进的专利技术
    • 参考设计
      • 完全开放式硬件平台
      • 适用于基于LoRaWAN®、Sigfox™、WM-Bus和许多其他专有协议的终端节点的快速原型制作
    • STM32WL5x或STM32WLEx微控制器
      • 多协议LPWAN双核32位Arm® Cortex® -M4/M0+ 工作频率48 MHz
      • 超低功耗
      • 射频收发器(150 MHz至960 MHz频率范围),支持LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制
      • 256 KB Flash存储器和64 KB SRAM
    • 振荡器
      • 32.768 kHz LSE晶体
      • 32 MHz HSE(板载TCXO或晶振XO)
    • 连接器
      • 2x HE10-20
      • SMA天线
      • 2点UART
    • 电源
      • 通过外部电源提供1.8 V - 3.6 V
    • 采用不同参考的设计具有不同的布局。图片不属于合同范围。
    • 调试/编程
      • 通过JTAG/串行线调试端口连接外部ST-LINK
    • 软件
      • 提供了全面的免费软件库和例程,可从STM32CubeWL MCU软件包(可与适配的BSP组合使用)获得

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
STDES-WL5I4SBB
批量生产
- 工业 - -

STDES-WL5I4SBB

Package:

-

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

-

Grade

Industrial
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STDES-WL5I4SBB Available at distributors

经销商的可用性 STDES-WL5I4SBB

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
STM32WL55CC
批量生产
ST - - -

STDES-WL5I4SBB 批量生产

ECCN (US):
-
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

STDES-WL5I4SBB

核心产品:

STM32WL55CC

供应商:

ST