STDES-WLC38TWS

批量生产
Design Win

适用于2.5 W真无线立体声 (TWS) 应用的Qi-1.3兼容无线电源接收器参考设计

下载数据摘要

产品概述

描述

STDES-WLC38TWS参考设计基于STWLC38。它专为无线电源接收器应用而设计,可帮助您快速启动2.5W Qi-BPP兼容的无线充电接收器项目。

本参考设计文档提供了充足的信息,可帮助您使用基线功率配置文件 (BPP) 开发高达2.5W的充电项目,。

通过I²C接口,用户可以访问和修改不同的配置参数,根据定制应用的需求调整器件操作。

通过板载的USB至I²C总线桥,用户可以使用STSW-WPSTUDIO图形用户界面 (GUI) 监控STWLC38。

  • 所有功能

    • 传输功率高达2.5W
    • STWLC38符合Qi 1.3标准
    • 集成了
      • 高效同步整流器
      • 带输出电流限制控制的低压降稳压器
    • 输出5 V基线功率配置文件
    • 自适应整流器配置 (ARC) 模式,提高空间自由度
    • 精确的电压/电流测量,可实现异物检测 (FOD)
    • 片上热管理和保护

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
STDES-WLC38TWS
批量生产
CARD 工业 - Yes

STDES-WLC38TWS

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD
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
核心产品
STDES-WLC38TWS
Available at distributors

经销商的可用性 STDES-WLC38TWS

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

STDES-WLC38TWS 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

STDES-WLC38TWS

供应商:

ST

核心产品:

STWLC38JRM

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商