产品概述
描述
STEVAL-1PS03A是面向智能转换器设计的评估板,能够以1.8V至5.5V的输入提供高达400mA的输出电流,具有动态可调的1.6V至3.3V输出电压。 该板具有ST1PS03AQTR nano静态小型化同步降压转换器,实现增强的峰值电流控制(PCC)和先进的设计电路,将静态电流降至最低。该器件内嵌一个受控负载开关,为子系统提供VIN_AUX电压轨。该板演示了如何仅通过ST1PS03AQTR、2.2 μH电感和两个小型电容实现高效转换。
该板凸显了ST1PS03AQTR可能带来的关键应用优势,包括高效率和较小的PCB尺寸和厚度,非常适合可穿戴应用和健身器材、个人跟踪监视器、智能手表、运动腕带、能量采集、无线传感器、工业传感器、 便携式低功耗设备、单体锂离子电池应用、蓝牙®低功耗和Zigbee应用中的功率转换解决方案。
该板所用的器件采用薄型TQFN12(2.0 × 1.7 mm)封装。
-
所有功能
- 输入电压范围为1.8 V至5.5 V
- 输出电流能力高达400mA
- 微小的外部元件:L = 2.2 µH typ.
- 动态可选输出电压:1.6 - 3.3V
- 输出电压供电正常
- 独立负载开关(AUX控制输入)
- 符合WEEE和RoHS规范(仅硬件)
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 21 Oct 2021 | 21 Oct 2021 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Oct 2021 | 21 Oct 2021 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Oct 2021 | 21 Oct 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-1PS03A | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-1PS03A
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-1PS03A | 5 distributors | ST1PS03AQTR | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | Stock available | |