产品概述
描述
STEVAL-2STPD01评估套件由一个扩展板(包含两个Type-C端口并集成两个STPD01PUR可编程降压转换器,用于USB电源传输)和NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64开发板组成。
该套件采用了通过I²C接口进行控制的STPD01PUR可编程降压调节器和STM32G071RBT6微控制器中内置的UCPD外设(由专用的固件堆栈支持),可实现USB Type-C和PD双端口电源适配器(具有功率共享能力)。
一旦输入功率比固定,该套件能够平衡两个端口的功率,支持连接到每个端口的USB PD设备发送的请求。
该解决方案利用STPD01PUR特性,输出多个电压等级,根据直流输入功率最高可管理120W(每个端口60W)。
专门开发的扩展板可以堆叠在NUCLEO-G071RB开发板上,使用其微控制器性能同时管理两个UCPD外设。它还内嵌TCPP02-M18 USB Type-C端口保护(面向供电应用)和L7983PU50R同步降压开关稳压器。
为了充分展示解决方案的USB Type-C和Power Delivery功能,我们为NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo开发板设计了STSW-2STP01软件包(包含演示应用示例)。
该解决方案符合USB Type-C 2.1和PD 3.1规范。
-
所有功能
- 两个USB Type-C和Power Delivery供电端口
- 额定输出功率可达120W(每个端口60W),通过功率共享算法进行管理
- 每个端口最多4个输出PDO(5V@3A、 9V@3A、1V@3A、20V@3A)
- 与USB C类 2.1和 PD 3.1规范兼容
- 两个STPD01PUR DC-DC转换器可通过I²C动态设置,适用于在USB PD应用中实现功率共享
- 两个板载TCPP02-M18保护,面向USB Type-C和PD供电应用
- OVP、UVP、OC、短路和OTP保护
- VBUS上的电涌防护 (8/20 µs) 和系统级静电防护
- CC线上的系统级静电防护符合IEC61000-4-2 level 4(±8 kV接触放电)标准
- 通过RoHS认证
您可能还会喜欢...
特别推荐
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 26 Nov 2021 | 26 Nov 2021 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 26 Nov 2021 | 26 Nov 2021 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 26 Nov 2021 | 26 Nov 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-2STPD01 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-2STPD01
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-2STPD01 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | STPD01PUR, TCPP02-M18, L7983PU50R, STM32G071RBT6 | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | Stock available | |