产品概述
-
所有功能
- 输入共模电压:26 V
- 偏移电压:最高±35 μV((±100 μV)
- 偏移漂移:最大0.1 µV /°C
- 增益漂移:最大20 ppm /°C
- 2.7到26 V供电电压
- 静态电流:最大100 μA
- SC70-6和QFN10(1.8 x 1.4 mm)封装
- 温度范围:-40至125°C
- 增益配置:从50 V/V到1000 V/V
- 通过RoHS认证
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 09 Jun 2021 | 09 Jun 2021 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 09 Jun 2021 | 09 Jun 2021 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 09 Jun 2021 | 09 Jun 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-AETKT2V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-AETKT2V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 供应商 | 核心产品 | 供应商 | 核心产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-AETKT2V1 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | ITALY | EAR99 | NEC | ST | TSC213, TSC210 | ST | TSC213, TSC210 |
STEVAL-AETKT2V1 批量生产