产品概述
描述
ASTRA平台(STEVAL-ASTRA1B)是一款开发套件和参考设计,可简化如牲畜监测、车队管理和物流等高级资产追踪应用的原型设计、检测和评估。它配有全套软件、固件库、工具、电池和塑料外壳。由于它采用模块化优化设计,简化了追踪和监测创新解决方案的开发。
STEVAL-ASTRA1B围绕STM32WB5MMG模块和STM32WL55JC SoC构建,可实现长短距离连接(BLE、LoRa和2.4GHz和sub 1GHz专有协议)。除此之外,还提供ST25DV64K用于NFC连接。板载STSAFE-A110增强了安全特性。
该套件嵌入了一整套环境和运动传感器(LIS2DTW12、LSM6DSO32X、 HTS221、STTS22H、LPS22HH)。此外,Teseo-LIV3F GNSS模块提供户外定位。
电源管理围绕ST1PS02和STBC03构建,经优化可延长电池寿命。
-
所有功能
- 超低功耗和多连接资产追踪平台
- 两个无线SoC:
STM32WB5MMG 2.4GHz无线双核SoC模块作为主应用处理器,支持蓝牙 STM32WL55JC sub 1-GHz无线双核SoC,支持多重调制(LoRa和GFSK) - ST25DV64K,用于NFC连接
- Teseo-LIV3F GNSS模块,同步支持多卫星系统
- 环境和运动传感器:STTS22H、LPS22HH、HTS221、LIS2DTW12和LSM6DSO32X
- STSAFE-A110安全元件
- 电池供电解决方案,采用智能电源管理架构(ST1PS02、STBC03和TCPP01-M12)
- FP-ATR-ASTRA1 STM32Cube功能包
- 支持概念生态系统端到端验证的移动应用和云仪表板:
DSH-ASSETRACKING网络云仪表板 STAssetTracking移动应用可从Google Play和App Store下载 - 480 mAh锂聚合物电池
- 塑料盒
- SMA天线
- NFC天线
- 工作条件:+5°C至35°C
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 23 Feb 2022 | 23 Feb 2022 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 23 Mar 2022 | 23 Mar 2022 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 23 Mar 2022 | 23 Mar 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ASTRA1B | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-ASTRA1B
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ASTRA1B | 2 distributors | STM32WL55JC, STM32WB5MMG, LSM6DSO32X, HTS221, STTS22H, LPS22HH, LIS2DTW12, Teseo-LIV3F, ST1PS02, STBC03, TCPP01-M12 | 批量生产 | ST | 5A992.c | 5A002.a.4 | ITALY | |