产品概述
描述
STEVAL-CTM011V1是基于STSPIN32F0601Q控制器的三相逆变器,该控制器嵌入了一个三相600 V门驱动器和一个Arm®Cortex®-M0 STM32 MCU。功率级采用STGD5H60DF IGBT。
该电路板支持单分流或2+1分流传感拓扑。通过填充相关的分流电阻器(RS1、RS2和RS3),可正确设置分流拓扑。
此外,还能实现无传感器磁场定向控制(FOC)。永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)可借此覆盖更广泛的应用,如:冰箱压缩机、泵、风扇和工业设备。
STEVAL-CTM011V1评估板兼容多种输入电压。该评估板包含一个采用反激式配置的VIPER122电源级,可产生应用所需的+15 V和+3.3 V电源电压。
配套固件为X-CUBE-MCSDK,可在www.st.com上下载,与压缩机电机的STSW-CTM011固件示例配合使用。
您可以通过STM32CubeIDE和B-STLINK-ISOL+STLINK-V3SET对固件进行编译、调试和配置。
我们还提供SWD和UART TX-RX连接器。
-
所有功能
- 由即用型硬件和固件构成的完整系统解决方案
- 适用于由电源供电的各种应用,额定功率高达250 W:
- 冰箱压缩机
- 泵和风扇
- 工业设备
- 极低的待机功耗和过流/欠压保护
- 3000 rpm时逆变器效率 >96.5%
- 3000 rpm时COP效率 >1.94
- 基于STSPIN32F0601Q智能三相电机控制器,内嵌STM32
- 基于VIPER122的电源,采用反激式配置,可产生板载直流电压
- 基于STGD5H60DF IGBT额定600 V、5 A的逆变器功率级
- 小巧紧凑的尺寸:7.5 x 11.2 厘米
- 配备经过验证的无传感器磁场定向控制 (FOC) 固件,采用单分流或2+1分流拓扑
- 通过RoHS认证
您可能还会喜欢...
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 04 Feb 2022 | 04 Feb 2022 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Feb 2022 | 04 Feb 2022 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Feb 2022 | 04 Feb 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-CTM011V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-CTM011V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 供应商 | 核心产品 | 供应商 | 核心产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-CTM011V1 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | ITALY | 3A991.a.2 | NEC | ST | STSPIN32F0601Q, STGD5H60DF, VIPER122 | ST | STSPIN32F0601Q, STGD5H60DF, VIPER122 |
STEVAL-CTM011V1 批量生产