STEVAL-CTM012V1

批量生产
Design Win

STEVAL-CTM012V1

下载数据摘要 Order Direct
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

STEVAL-CTM012V1评估板是基于STSPIN32F0601Q控制器的三相逆变器,该控制器嵌入了一个三相600 V门驱动器和一个Arm® Cortex®-M0 STM32 MCU。

功率级采用STD8N60DM2 MOSFET。

该电路板支持单分流和2+1分流传感拓扑。您可以通过适当填充一组跳线来设置分流拓扑。

此外,还能实现无传感器磁场定向控制(FOC)。永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)可借此覆盖更广泛的应用,如:冰箱压缩机、泵、风扇和工业设备。

STEVAL-CTM012V1评估板兼容多种输入电压。该评估板包含一个采用降压配置的VIPER122电源级,可产生应用所需的+15 V和+3.3 V电源电压。

配套固件为X-CUBE-MCSDK,可在www.st.com上下载,与压缩机电机的STSW-CTM011固件示例配合使用。

您可以通过STM32CubeIDE和B-STLINK-ISOL+STLINK-V3SET对固件进行编译、调试和配置。

我们还提供SWD和UART TX-RX连接器。

  • 所有功能

    • 由即用型硬件和固件构成的完整系统解决方案
    • 适用于由电源供电的各种应用,额定功率高达250 W:
      • 冰箱压缩机
      • 泵和风扇
      • 工业设备
    • 市场上出众的高效率值:
      • 3000 rpm时逆变器效率97.0%
    • 基于STSPIN32F0601Q智能三相电机控制器,内嵌STM32
    • 基于VIPER122的电源,采用降压配置,可产生板载直流电压
    • 基于STD8N60DM2 MOSFET额定600 V、5 A的逆变器功率级
    • 配备经过验证的无传感器磁场定向控制 (FOC) 固件,采用单分流或2+1分流拓扑
    • 紧凑型解决方案,仅7.5 x 11.2 cm
    • 通过RoHS认证

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
STEVAL-CTM012V1
批量生产
CARD 工业 Ecopack2 Yes

STEVAL-CTM012V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-CTM012V1 Available at distributors

经销商的可用性 STEVAL-CTM012V1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
STSPIN32F0601Q, STD8N60DM2, VIPER122
批量生产
ST 3A991.a.2 NEC ITALY

STEVAL-CTM012V1 批量生产

ECCN (US):
3A991.a.2
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

STEVAL-CTM012V1

核心产品:

STSPIN32F0601Q, STD8N60DM2, VIPER122

供应商:

ST

ECCN (EU):

NEC

Country of Origin:

ITALY

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商