产品概述
描述
STEVAL-DPSG474是数字电源控制套件。它包括一块主板(基于来自STM32G4系列的STM32G474RE微控制器)和一块适配器板(提供不同的通信接口,并允许通过标准的20引脚JTAG连接器对微控制器进行编程)。
STM32G474RE微控制器包含工作频率最高为170 MHz的高性能Arm® Cortex® M4 32位RISC内核、浮点运算单元(FPU)、一套完整的DSP(数字信号处理)指令,以及高速嵌入式存储器(512 KB的Flash存储器和128 KB的SRAM存储)。
该器件内嵌的外设允许数学/算术函数加速(CORDIC用于三角函数,FMAC单元用于滤波函数)。
该MCU提供5个快速12位ADC(5 Msps)、7个超快比较器、6个运算放大器、7个DAC通道(3个外部,4个内部)、1个低功耗RTC、32位定时器、3个专用于电机控制的定时器、7个通用16位定时器、1个16位低功耗定时器,以及高分辨率定时器(HRTIM)- 具有184 ps分辨率,专门用于驱动功率转换系统。
主板内嵌标准的64引脚DIN 41612连接器,用于连接到电源板。它提供广泛的数字电源应用所需的所有PWM控制信号、传感网络,以及保护功能。
外部5 V供电电压可以通过专用连接器或主连接器向板件供电。适配器板具有可配置的用户通信(SMBus、CAN或RS-232),配有两个DB9连接器和适当的收发器IC,以及一个标准的STDC14 14引脚连接器,提供用于用户界面(UI)调试和USART通信的SWD接口,以及用于编程的标准JTAG连接器。
该板还包括一个复位按钮和一个CAN线路之间的端接电阻。
通过光耦合串行通信和专用连接器,您可以轻松将STEVAL-DPSG474连接到另一块控制板。
-
所有功能
- 面向基于STM32G474RE微控制器的数字SMPS控制板(PFC转换器、高频隔离型DC-DC转换器、DC-AC逆变器):
- 高分辨率定时器(HRTIM)面向D-SMPS应用
- 滤波器数学加速器单元(FMAC)对向量执行算术运算
- 协同处理器(CORDIC)提供三角函数的硬件加速
- 64引脚DIN 41612连接器用于D-SMPS模块化方法
- STDC14编程连接器
- 光耦合串行通信,用于板件之间的通信
- RC滤波器,用于模拟输入
- 通过二极管阵列保护微控制器的模拟线路
- SWD和COM线路上的ESD保护
- 提供的适配器板用于编程和用户通信(USART、CAN、SMBus)
- 电源电压:5 V
- 内嵌5 V/3.3 V稳压器
- 专用测试点,用于调试目的
- LED信号用于显示通电、故障、错误信息,以及通用信息
- 通过RoHS认证
- 面向基于STM32G474RE微控制器的数字SMPS控制板(PFC转换器、高频隔离型DC-DC转换器、DC-AC逆变器):
特别推荐
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 Apr 2022 | 15 Apr 2022 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 Apr 2022 | 15 Apr 2022 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 Apr 2022 | 15 Apr 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-DPSG474 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-DPSG474
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-DPSG474 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | STM32G474RE | 批量生产 | ST | 3A991.a.2 | NEC | ITALY | - | |