产品概述
描述
STEVAL-FKI001V1开发套件是一款经济高效的工具,可以帮助您设计基于Sigfox™、Bluetooth®低功耗和sub-1GHz技术的解决方案。 该套件有一个完全可编程的模块WS2118(由Jorjin提供),其中嵌入用于Bluetooth®低功耗功能的BlueNRG-1片上系统,以及用于sub-1GHz功能(如LPWAN协议)的S2-LP收发器。该开发套件高效地结合了蓝牙低功耗的特点和Sigfox广域网的连接能力。
它包含关于同时使用两种协议的示例和建议。极低的有源RF和MCU电流,以及低功耗模式的电流消耗确保较长的电池寿命,可以与钮扣电池和能量采集应用组合使用。
STEVAL-FKI001V1评估板使用Arduino接口帮助开发,它与带有ST Arduino接口的MEMS板子兼容,该板子包含有:运动传感器、环境传感器和飞行时间(ToF)测距传感器
-
所有功能
- WS2118-00 Sigfox™ BLE模块(Jorjin):
- 嵌入式BlueNRG-132蓝牙低功耗SOC基于超低功耗的Arm® Cortex®-M0(可达到最高+8 dBm BLE RF输出功率,具备极佳的接收器灵敏度 -88 dBm)
- 嵌入式S2-LPQTR超低功耗sub-1 GHz收发器已针对826-958 MHz 频段进行调优(可达到最高 +16 dBm sub-1GHz RF输出功率,低至 -130 dBm的极佳接收器灵敏度,调制方案:2-(G)FSK,4-(G)FSK,OOK,以及ASK,无线数据传输速率从0.1至500 kbps,超低功耗:(7 mA RX,10 mA TX @ +10 dBm),低占空比 RX/TX运行模式,自动确认,重传,以及超时协议引擎)
- BALF-NRG-01D3 50 Ω集成式巴伦(Balun),匹配BlueNRG-1的网络和谐波滤波器配套设备
- 低功耗,宽电源电压范围:2.0 至 3.6 V
- 尺寸:22 mm(长) x 24 mm(宽)x 2.8 mm(高)
- 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
- U.FL RF接口连接器
- USB接口
- Arduino™ Uno V3连接器
- JTAG调试连接器
- 天线: 2.4 GHz 和 Sub-1 GHz
- USB线
- 符合RoHS和中国版RoHS标准
- 符合CE规定
- 通过WEEE认证
- WS2118-00 Sigfox™ BLE模块(Jorjin):
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 19 Oct 2018 | 19 Oct 2018 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 19 Oct 2018 | 19 Oct 2018 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 19 Oct 2018 | 19 Oct 2018 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-FKI001V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-FKI001V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-FKI001V1 | 5 distributors | BlueNRG-1, S2-LP | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | |