产品概述
描述
STEVAL-IDB012V1评估平台使用低功耗BlueNRG-LPS片上系统,配有惯性和环境MEMS传感器、一个数字MEMS麦克风以及各种接口按钮和LED,用于开发和测试Bluetooth®低功耗应用。
BlueNRG-LPS具有64 MHz频率的32位Arm Cortex®-M0+内核、192 KB的可编程Flash存储器、24 KB的SRAM、MPU,以及一系列丰富外设(4个PWM、I²C、SPI/I2S、SPI、USART、LPUART和12位ADC SAR)。
BlueNRG-LPS符合Bluetooth®低功耗规范。BlueNRG-LPS支持主、从角色,也可同时充当主、从角色,并支持数据长度扩展、2 Mbps、远距离、扩展广播和扫描、通道选择算法#2、GATT缓存、LE Ping程序、LE功率控制和路径丢失监测,以及测向(到达角/出发角)等功能。
可与PC进行串行通信并提供三个电源选项(仅USB供电、仅电池供电,以及外部电源供电),支持复杂应用的开发,提高了测试灵活性。
-
所有功能
- 基于BlueNRG-LPS SoC的Bluetooth®低功耗评估板,采用QFN32封装,支持以下功能:
主、从角色,也可同时充当主、从角色 远距离,2 Mbps数据速率 通过到达角 (AoA) 和出发角 (AoD) 测向 蓝牙 - 出色的低功耗无线电性能:
最高+8 dBm的可编程输出功率(在天线连接器处) 优秀的接收器灵敏度(-96 dBm @1 Mbps,-103 dBm @125 bps长距离) 超低功耗:接收端电流3.4 mA@灵敏度等级,发射端电流4.3 mA@+0 dBm - 集成式PCB天线、用于测量设备的UFL连接器,以及Arduino R3连接器
- 三种电源选项:USB电缆、电池和外部电源
- 配套的BlueNRG-LPS开发套件软件包 (STSW-BNRGLP-DK),包括固件和文档
- 三个用户LED和两个用户按钮
- MEMS数字加速度计/陀螺仪
- MEMS数字压力/温度传感器
- 内嵌CMSIS-DAP调试器,支持拖放式编程
- 通过RoHS认证
- 基于BlueNRG-LPS SoC的Bluetooth®低功耗评估板,采用QFN32封装,支持以下功能:
您可能还会喜欢...
特别推荐
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 May 2022 | 02 May 2022 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 02 May 2022 | 02 May 2022 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 02 May 2022 | 02 May 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IDB012V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-IDB012V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IDB012V1 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | BLUENRG-332AC | 批量生产 | ST | 5A992.c | NEC | ITALY | |