STEVAL-IDP003V1

批量生产
Design Win

基于L6362A的IO-Link工业模块化传感器板

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

描述

STEVAL-IDP003V1套件包括基于L6362A IO-Link设备收发器的STEVAL-IDP003V1D评估板、用于数据处理的STM32L071CZ微控制器、以及以下传感器子板:STEVAL-IDP003V1T上的温度传感器STTS751、STEVAL-IDP003V1TV上的MEMS传感器IIS2DH、STEVAL-IDP003V1A上的MEMS传感器IIS328DQ、以及STEVAL-IDP003V1P上的接近传感器VL6180X。

评估板配备工业M12连接器(标准要求),用于使用一根20米电缆连接单个主IC。采用普通的3极电线:一根用于IO-Link数据,一根用于L+线(正电源电压极),另一根用于L-线(负电源电压级)。

布局设计符合工业部门IEC61000-4-2/4和EN60947的要求。

  • 所有功能

    • 主电源电压:最高32 V
    • STM32L071CZ微控制器
    • IO-Link PHY(使用L6362A器件)用于与主机单元进行数据通信
    • 板载DC-DC转换器和线性稳压器
    • L6362A IC集成了反向极性保护
    • 多传感器连接
    • 400 kHz I²C通信
    • PCB经过设计,可以接受真实的工业传感器(8 mm x 70 mm,厚度0.8 mm)
    • 设计符合IEC行业标准要求
    • 通过RoHS认证

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
STEVAL-IDP003V1
批量生产
CARD 工业 Ecopack2 -

STEVAL-IDP003V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-IDP003V1 Available at distributors

经销商的可用性 STEVAL-IDP003V1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
L6362A
批量生产
ST 3A991.a.2 NEC ITALY

STEVAL-IDP003V1 批量生产

ECCN (US):
3A991.a.2
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

STEVAL-IDP003V1

核心产品:

L6362A

供应商:

ST

ECCN (EU):

NEC

Country of Origin:

ITALY

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商