产品概述
-
所有功能
- SPIRIT1 low power sub GHz transceiver in a standalone RF module tuned for 915 MHz
- Modulation schemes: 2-FSK, GFSK, MSK, GMSK, OOK, and ASK
- Programmable air data rate: from 1 to 500 kbps
- Very low power consumption: 9.8 mA RX and 20 mA TX at +11 dBm
- Excellent receiver sensitivity (down to -108 dBm)
- Low duty cycle RX/TX operation mode
- Automatic acknowledgment, retransmission, and timeout protocol engine
- AES 128-bit encryption co-processor
- SPI interface for microcontroller
- RoHS compliant
您可能还会喜欢...
特别推荐
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IKR002V5D | NRND | CARD | 工业 | Ecopack2 | - | |
STEVAL-IKR002V5D
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IKR002V5D | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | SPIRIT1 | NRND | ST | 5A992.c | 5A002.a.2 | ITALY | |