产品概述
描述
STEVAL-IOD04KT1是利用L6364W IO-Link双通道设备收发器功能的参考设计套件。此套件由STEVAL-IOD004V1主板(不出售)、STLINK-V3MINI编程器和调试工具、14引脚扁平电缆以及M8到M12标准工业连接器适配器组成。
该套件作为将连接到IO-Link主设备集线器(或适当PLC接口)的现代智能工业传感器。
MCU、传感器和其他逻辑器件的电源来源于嵌入到L6364W中的DC-DC转换器控制器。
板载STM32G071EB微控制器运行IO-Link演示栈v.1.1,该演示栈控制IO-Link通信以及管理L6364W收发器和MEMS工业传感器的软件代码。
得益于L6364W和STM32G071EB的CSP小尺寸封装选项,该主板实现了极小尺寸。
通过套件中包含的适配器和M8连接器将主板连接到IO-Link主机,以便正常运行。仅当需要使用新固件编写STM32G071EB时,才将相同的板通过扁平电缆连接到STLINK-V3MINI上。
-
所有功能
- 套件内容:
STEVAL-IOD004V1 (45.8 x 8.3 mm)主板(不单独出售),其形状易于集成到工业传感器外壳中 STLINK-V3MINI编程器和调试工具 M8-M12工业连接器适配器(含20 cm电缆) 14引脚扁平电缆 - 主板特性:
基于STM32G071EB(主流Arm)的工业传感器节点 运行IO-Link v.1.1演示堆栈和MEMS控制软件,与IODD文件一起包含在STSW-IOD04K配套包中 工作电压范围为7至32 V 四极M8工业标准连接器 L6364W嵌入式DC-DC转换器为所有板载IC提供3.3 V电源 通用LED提供传输、编程/调试、警告和状态指示 单独或联合选择CQ和DIO跳线 切换传输模式选择(透明、单一、或多八位) 复位按钮 10针连接器用于传感器扩展选项 SWD连接器,用于调试和编程 防止浪涌(500 Ω耦合下最大 ± 3APK)和反极性 已根据标准要求进行EMC和EMI测试 通过RoHS认证
- 套件内容:
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 Nov 2021 | 02 Nov 2021 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 02 Nov 2021 | 02 Nov 2021 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 02 Nov 2021 | 02 Nov 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IOD04KT1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-IOD04KT1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IOD04KT1 | 3 distributors | L6364W, IIS2MDC, ISM330DHCX, STM32G071EB | 批量生产 | ST | 3A991.a.2 | NEC | ITALY | |