产品概述
描述
STEVAL-IPFC02V1 2 kW交错PFC参考设计兼具模拟逐周期电流调节的性能和数字控制的灵活性,可以产生功率因数非常高且谐波失真非常低的正弦电源。 数字电源控制基于STNRGPF0数字PFC控制器,该器件以固定频率工作在CCM,并带平均电流模式控制,能够以混合(模拟和数字)信号驱动两个交错PFC通道。该2 kW交错PFC参考设计包括一块配有双通道交错式CCM升压功率级的电源板、辅助电源、一块内嵌STNRGPF02数字控制器的控制板、以及一块用于对STNRGPF02进行编程的小型适配器板。
您可以使用eDesignSuite软件工具(可从意法半导体网站上获取),根据您对每个交错PFC的设计要求配置STNRGPF02。
-
所有功能
- 输入电压范围:90至265 VAC
- 线路频率范围:47至63 Hz
- 最大输出功率:2 kW/230 V
- 浪涌电流抑制器
- 输出电压:400 V
- 功率因子:20%负载下> 0.98
- 总谐波失真:<5%(20%负载)
- 混合信号平均电流模式控制,CCM固定频率工作
- 开关频率(fsw):60 kHz
- 逐周期调节(模拟电流环)
- 输入电压和负载前馈
- 切相
- 均流
- 突发模式工作
- 过电压保护
- 过电流保护
- 热保护
- 状态指示LED
- 冷却功能
特别推荐
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 04 Jan 2021 | 04 Jan 2021 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 04 Jan 2021 | 04 Jan 2021 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 04 Jan 2021 | 04 Jan 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IPFC02V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-IPFC02V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IPFC02V1 | 3 distributors | STNRGPF02, STGW20H65FB, STPSC12065D | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | - | |