产品概述
-
所有功能
- AC Main Input voltage range: 100 VACto 265 VAC
- Mains frequency (fL): 50 Hz / 60 Hz
- Output voltage typ: 12 V
- Output current: 1.25 A
- Output ripple voltage: 50 mV
- Rated output power: 15 W
- Input power in standby @230 VAC: 50 mW
- Active mode efficiency: 78%
- Ambient operating temperature: 60 °C
- RoHS compliant
特别推荐
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA140V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISA140V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA140V1 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | VIPER37 | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | - | |