产品概述
-
所有功能
- 4 V至38 V工作输入电压
- 低功耗模式或低噪音模式
- 轻载下30 μA IQ (LCM VOUT= 3.3 V)
- 5 μA IQ-SHTDWN
- 可调fSW(250 kHz - 2 MHz)
- 输出电压从0.85 V到VIN可调
- 嵌入式输出电压监测
- 同步
- 可调软启动时间
- 内部电流限制
- 过电压保护
- 输出电压排序
- 峰值电流模式架构
- RDS(on) HS= 180 mΩ, RDS(on) LS= 110 mΩ
- 热关机
特别推荐
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 20 Nov 2014 | 20 Nov 2014 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Nov 2014 | 20 Nov 2014 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Nov 2014 | 20 Nov 2014 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA156V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISA156V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA156V1 | 2 distributors | L6986 | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | - | |