STEVAL-L3751V12

批量生产
Design Win

STEVAL-L3751V12

下载数据摘要 Order Direct
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

6至75 V宽输入电压范围STEVAL-L3751V12同步降压评估板在开关频率范围内具有极高的电压转换率。

该评估板在230 kHz开关频率下提供5 V调节输出。使用跳线连接器可轻松将输出电压设置为12 V。将电阻更改为较低的VIN范围,即可选择不同的电压输出。

STEVAL-L3751V12是一款100 W演示板。默认最大电流设置为15 A,可通过更改电阻轻松选择适合的设置。

该评估板基于L3751同步降压控制器,采用VQFN封装实现电压模式,具有内部补偿功能,可有效降低设计复杂性和尺寸。

二极管仿真(DEM)实现脉冲跳频模式,这种模式可以在轻负载下大幅提高效率,同时控制输出电压纹波。

强制PWM(FPWM)过载范围使开关频率恒定,并显著降低输出电压纹波。

电源良好的集电极开路输出验证用于监控的调节输出电压。其在上电阶段为数字IC实现输出电压排序。

嵌入式栅极驱动器专为标准Vth MOSFET设计,有效减少了外部元件的数量。

嵌入式保护装置,如:输出过电流、输入电压UVLO、内部电压监测和150°C温度下的热关机,可在电信、网络和工业应用的关键环境中安全可控地工作。

您可以使用eDesignSuite软件工具配置L3751降压转换器并满足应用要求。

  • 所有功能

    • 6至75 V宽输入电压范围
    • 两个输出电压电平:5 V或12 V(可选)
    • 230 kHz开关频率设置
    • 线路瞬变期间低压差运行
    • 轻负载下的脉冲跳频或强制PWM运行
    • 185至345 kHz同步
    • 电源良好开路集电极输出验证VOUT
    • 标准VTH MOSFET 7.5 V栅极驱动器
    • 断续模式恒流保护
    • 低压侧rds电流检测
    • 改进线路瞬态响应
    • 输入电压欠压锁定
    • 内部电压监测
    • 热保护
    • 工作结温范围:-40°C至150°C

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
STEVAL-L3751V12
批量生产
CARD 工业 Ecopack2 Yes

STEVAL-L3751V12

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Board production status
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-L3751V12 Available at distributors

经销商的可用性 STEVAL-L3751V12

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
L3751PUR
批量生产
ST EAR99 NEC ITALY -

STEVAL-L3751V12 批量生产

ECCN (US):
EAR99
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

STEVAL-L3751V12

核心产品:

L3751PUR

供应商:

ST

ECCN (EU):

NEC

Country of Origin:

ITALY

Board production status:

-

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商