产品概述
描述
STEVAL-LLL008V1参考设计是一款具有高功率因数的双级LED驱动器,面向使用6LoWPAN Mesh网络的100w LED照明应用。 前端反激转换器提供高功率因数和低THD,借助变压器上辅助绕组的输入(通过HVLED001B控制器上的ZCD引脚)实现CV初级侧调节(PSR),因此无需隔离式光耦合器。反激转换器在平均输出电压79 V和最大电压波动1.8 V的情况下,可以提供105 W功率。转换器可以提供反向降压级供电输出,为LED驱动器负载提供调节后的1.4 A电流。次级变压器还能够(数毫安,通过一个辅助扼流圈)为HVLED002控制器提供所需的电压;HVLED002控制器管理反向降压电路,为调光和开/关控制提供电流限制。
STEVAL-LLL008V1集成了STM32L071KZ微控制器,该控制器能够通过内置的SPSGRFC sub-1 GHz收发器模块接收远程开/关和调光指令。连接功能可以扩展到一个6LowPAN mesh中的多个照明节点。
提供一个数据集中器单元(DCU)和移动Android应用程序,以帮助您进一步探索LED照明参考设计。DCU由NUCLEO-F401RE开发平台、(用于与LED驱动器板进行sub 1-GHz通信的)X-NUCLEO-IDS01A4、以及(与移动设备进行蓝牙通信的)X-NUCLEO-IDB05A2板组成。
意法半导体的6LoWPAN智能路灯移动应用程序(可从Google Play应用商店获取)收集6LoWPAN mesh网络中的照明节点(由评估板上的微控制器和射频模块表示)。
-
所有功能
- 输入电压范围 90 - 265 VAC
- 双级功率转换器:高功率因数PSR-CV和CC降压
- Sub-1 GHz连接,面向6LoWPAN Mesh网络
- 输出电压范围40 - 70 V,最大电流1.4 A(波纹电流小于100 mA ),最大输出功率100 W。
- 整体峰值效率:
- 最低:高于90%(90 VIN AC,40 VOUT DC)
- 最高:高于93%(265 VIN AC,70 VOUT DC)
- 待机功耗:
- 265 VIN AC(无控制板):小于0.3 W
- 265 VIN AC(有控制板):小于0.6 W
- 通过RoHS认证
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 May 2020 | 15 May 2020 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 May 2020 | 15 May 2020 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 May 2020 | 15 May 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-LLL008V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-LLL008V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-LLL008V1 | 4 distributors | HVLED001B, HVLED002, SPSGRFC, STL4N10F7, STL4N10F7 | 批量生产 | ST | 5A992.c | 5A002.a.2 | ITALY | |