产品概述
-
所有功能
- 4 x MP34DT05-A top port digital MEMS microphones
- Daughterboard to be used with X-NUCLEO-CCA02M1
- Vsupply from 1.6 to 3.6 V
- 122.5 dBSPL acoustic overload point
- Omnidirectional sensitivity
- PDM single-bit output
- 64 dB of SNR
- Sensitivity -26 dBFS ±3 dB
- RoHS compliant
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 22 Dec 2017 | 22 Dec 2017 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 22 Dec 2017 | 22 Dec 2017 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 22 Dec 2017 | 22 Dec 2017 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MIC001V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | - | |
STEVAL-MIC001V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MIC001V1 | 6 distributors | MP34DT05-A | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | |