产品概述
-
所有功能
- Two MP23DB01HP bottom port digital MEMS microphones
- Voltage supply from 1.52 to 3.6 V
- 135 dBSPL acoustic overload point
- Omnidirectional sensitivity
- Two different operation mode (low power and performance mode)
- Sensitivity -41 dBFs ±1 dB
- RoHS compliant
特别推荐
全部资源
资源标题 | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 08 Mar 2023 | 08 Mar 2023 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 08 Mar 2023 | 08 Mar 2023 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 08 Mar 2023 | 08 Mar 2023 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MIC008A | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-MIC008A
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MIC008A | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | STEVAL-MIC008A | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | |