产品概述
-
所有功能
- 4 x MP23AB01DH bottom port analog MEMS microphones
- Vsupply from 2.3 to 3.6 V
- 135 dBSPL acoustic overload point
- Omnidirectional sensitivity
- Frequency range 100 Hz - 10 kHz
- 65 dB of SNR
- Sensitivity -38 dBFV ± 1 dBV
- THD < 0.2% @ 94 dBSPL, 1 kHz
- THD < 5% @ 130 dBSPL, 1 kHz
- RoHS compliant
特别推荐
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 24 May 2017 | 24 May 2017 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 May 2017 | 24 May 2017 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 May 2017 | 24 May 2017 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI139V5 | NRND | CARD | 工业 | Ecopack2 | - | |
STEVAL-MKI139V5
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI139V5 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | MP23AB01DH | NRND | ST | EAR99 | NEC | ITALY | |