产品概述
描述
STEVAL-MKI229A是一款适配器板,支持轻松对LSM6DSO16IS产品系列中的MEMS器件进行评估。此板件提供了一种高效解决方案,非常适合快速开发系统原型以及在用户自有应用中直接评估设备。
STEVAL-MKI229A可插入标准DIL 24插座。该适配器提供完整的LSM6DSO16IS引脚排列,只需在VDD电源线上安装去耦电容,即可使用。
该适配器可用于STEVAL-MKI109V3主板,后者包含一个高性能32位微控制器,用于连接传感器和PC,用户可以在PC上使用可下载的图形用户界面 (Unico GUI) 或面向定制应用的专用软件程序。
该适配器板可插入X-NUCLEO-IKS01A2、X-NUCLEO-IKS01A3,以及X-NUCLEO-IKS02A1扩展板。
-
所有功能
- 面向标准DIL24插座的完整LSM6DSO16IS引脚排列
- 完全兼容STEVAL-MKI109V3主板
- 符合RoHS指令
您可能还会喜欢...
特别推荐
全部资源
资源标题 | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 06 Apr 2022 | 06 Apr 2022 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Apr 2022 | 06 Apr 2022 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Apr 2022 | 06 Apr 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI229A | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-MKI229A
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI229A | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | LSM6DSO16IS | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | |