STEVAL-PLC001V1

批量生产
Design Win

工业PLC评估板,带HMI接口

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

描述

此STEVAL-PLC001V1评估板面向工厂自动化领域的紧凑型可编程逻辑控制器(PLC)应用。得益于安装在PCB上的3.5”TFT触摸屏,它具有强大的人机界面(HMI),方便与工具交互。

该板实现了具有稳健的数字输入、数字输出模块、扩展连接选项和接口的电隔离PLC控制单元。

控制单元由强大的144引脚STM32F746ZGT7 MCU组成,可处理工业IO以及TouchGFX显示技术,实现梯形逻辑编程代码以及多个其他选项。

高度稳定可靠的工业数字输入和输出模块被对称地布置在PCB上,从而使系统成为12+12 PLC,即专为STM32微控制器而优化的PLC GUI,可管理12个工业输入和12个工业输出。

12个工业输入通过一个八通道CLT01-38SQ7和两个双通道CLT03-2Q3 IC的组合来实现。

在这种情况下,CLT01-38SQ7采用具有菊花链功能的6.25 MHz SPI连接八通道输出ISO8200AQ和反极性,而CLT03-2Q3则采用两个高侧和低侧兼容性独立通道,它们可通过所连接的外部传感器供电,具备在60 V范围内运行的能力,适用于故障安全应用。

12个工业输出阵列由一个八通道ISO8200AQ IC和一个四通道IPS4260L低侧智能功率开关组成。

ISO8200AQ提供菊花链SPI接口和嵌入式电流隔离,将逻辑侧与4 kV电源侧隔离,使解决方案更经济高效(无需光电耦合器)。

STEVAL-PLC001V1也通过安装在PCB底部的morpho连接器实现商业PLC的典型连接选项,从而确保与STM32 Nucleo扩展板的兼容。

当将工业范围输入(即传感器和阀门)和输出(即灯、警报器和执行器)接入逻辑侧时,面向工业IO管理的嵌入式IC在技术特性、保护和嵌入式诊断方面具有更高的灵活性。

STSW-PLC001配套软件包(可在www.st.com上免费获得)允许试用这些高级功能及其组合。

得益于TouchGFX提供的软件和智能用户界面,您可以了解IC的工作原理,并探索即用型示例以及阶梯逻辑演示和项目。

  • 所有功能

    • STM32F746ZGT7高性能MCU,嵌入了带有FPU、Chrom-ART加速器和DSP指令集的ARM® 32位Cortex®-M7 CPU
    • CLT01-38SQ7八通道高速数字输入限流器,带有SPI接口
    • CLT03-2Q3双通道自供电数字输入限流器
    • ISO8200AQ电流隔离八通道高侧智能功率固态继电器,带SPI接口
    • IPS4260L四路低侧智能开关
    • 电源电压:18 - 32 V(24 V额定值)
    • STSW-PLC001固件包
    • 3.5” TFT显示屏,支持多点触控,通过专用数字并行RGB端口和I²C线路来连接
    • 基于STLD40DPUR显示器背光LED驱动器(强度可控)
    • 适用于扩展连接选项的Morpho连接器
    • 用于实现更安全的电源和工业IO连接的螺旋式连接器
    • 用于备用5 V电源供电的USB连接器(仅用于显示器供电和MCU编程/调试)
    • 隔离式USART端口连接器
    • SWD连接器,用于调试和编程
    • 用于输入、输出和各种故障条件的状态指示灯
    • 调试指示灯
    • 复位按钮
    • 抗浪涌、EMI和输入反向电压连接保护
    • EMC焊盘和四层布线
    • 板载RAM和串行Flash(ROM)
    • 提供RTC和USB(具有一个或多个要安装的额外组件)
    • 设计符合IEC行业标准要求
    • RoHS

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
STEVAL-PLC001V1
批量生产
CARD 工业 Ecopack2 Yes

STEVAL-PLC001V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-PLC001V1 Available at distributors

经销商的可用性 STEVAL-PLC001V1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
STM32F746ZGT7, CLT01-38SQ7, CLT03-2Q3, ISO8200AQ, IPS4260L
批量生产
ST 3A991.a.2 NEC ITALY

STEVAL-PLC001V1 批量生产

ECCN (US):
3A991.a.2
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

STEVAL-PLC001V1

核心产品:

STM32F746ZGT7, CLT01-38SQ7, CLT03-2Q3, ISO8200AQ, IPS4260L

供应商:

ST

ECCN (EU):

NEC

Country of Origin:

ITALY

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商