STEVAL-PROTEUS1

批量生产
Design Win

Industrial sensor evaluation kit for condition monitoring based on the 2.4 GHz STM32WB5MMG module

下载数据摘要 Order Direct
概述
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
开始
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

STEVAL-PROTEUS1是一款评估工具,专为温度和振动监测而设计。它基于2.4 GHz多协议无线SoC,用于工业应用中的机器定位或设施状态监测。

该评估板简化了无线工业传感器节点的原型设计、评估和开发流程,适用于预测性维护应用,同时采用LiPo电池和塑料外壳。所有元件均安装在PCB顶部,便于安装到其他设备上。配套的全面软件和固件库(具有时域和频域振动分析功能)可简化您的软件定制,从而可有效缩短产品上市时间。

主板包括超低功耗的紧凑型无线射频模块STM32WB5MMG。该模块通过FCC和IC认证(FCC ID:YCP-STM32WB5M001 和IC:8976A-STM32WB5M01)。它基于STM32WB55VGY无线SoC,符合Bluetooth® Low Energy SIG规范v5.2、ZigBee 3.0,以及IEEE 802.15.4-2011等标准要求。

功能强大的Arm®Cortex-M4内核具有FPU和较大内存,允许在节点层次运行嵌入式算法。

多协议支持确保使用独特的硬件开发具有不同类型连接的应用。主板还集成了STSAFE-A110安全元件,为本地或远程主机提供份身份验证和安全数据管理服务。

IIS3DWB高带宽(最高6 kHz)加速度计、IIS2DLPC超低功耗加速度计、ISM330DHCX惯性模块(加速度计和陀螺仪)以及MLC使硬件非常适合定制化振动监测开发。

STTS22H高精度温度传感器集成在板件中,远离热噪声源(电源管理和微控制器),提供更精确的温度测量。其裸露焊盘传感器功能允许温度传感器与表面目标设备接触。

板载外部存储器通过QSPI连接到STM32WB5MMG模块,用于数据缓冲和事件存储。

STEVAL-PROTEUS通过可充电的LiPo电池供电,也可以通过USB(5 V@500 mA)或一次性电池(不附带在套件中)供电。

电源管理采用ST1PS02 400 mA降压转换器(适合低功耗应用)和STBC02(用于电池充电)。

STM32WB5MMG Flash存储器中预加载了采用专用算法的应用示例固件,可轻松演示无线振动和温度节点监测。

  • 所有功能

    • 套件内容:
      • STEVAL-PROTEUS主板
      • LiPo的电池,3.7 V@480 mAh
      • 塑料外壳和螺丝
    • STEVAL-PROTEUS上的主要元件:
      • STM32WB5MMG - 超低功耗模块、双核为32位Arm Cortex-M4 MCU 64 MHz、Cortex-M0+ 32 MHz(用于实时无线电层),配1 MB大小的Flash存储器、256kB大小的SRAM存储,以及2.4GHz RF,支持Bluetooth® Low Energy 5、802.15.4、Zigbee 3.0以及Thread等协议
      • IIS3DWB - 超高带宽(可达6kHz)、低噪声3轴数字加速度计
      • 具有机器学习内核、有限状态机和数字输出的ISM330DHCX iNEMO惯性模块
      • IIS2DLPC - 高性能超低功耗3轴数字加速度计
      • STTS22H - 精度为0.5°C的低压、超低功耗I²C/SMBus 3.0温度传感器
      • 2Gb QSPI NOR Flash存储器,用于数据存储
      • STSAFE-A110 - 安全元件
      • STBC02 - 具有LDO的锂离子线性电池充电器
      • ST1PS02 - 降压转换器,带数字式电压选择功能
      • 三个按钮(一个复位按钮、一个用户按钮、一个电池上电按钮)
      • 四个LED(三个用户LED、一个指示状态的STBC02 LED)
      • 灵活的电源选项 - LiPo电池、USB供电以及主蓄电池
      • SWD连接器,用于调试和编程
      • 34引脚扩展连接器,符合STMOD+要求
    • 温度监测、振动数据预处理(时域和频域)、机器学习以及AI,满足工业资产监测需求
    • STBLESensor app支持Android和iOS操作系统,便于板件和处理配置、状态监测和异常检测
    • 提供全面的软件库和演示示例

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
STEVAL-PROTEUS1
批量生产
CARD 工业 Ecopack2 Yes

STEVAL-PROTEUS1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2
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
核心产品
供货状态
供应商
ECCN (US)
ECCN (EU)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STEVAL-PROTEUS1 Available at distributors

经销商的可用性 STEVAL-PROTEUS1

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
STM32WB5MMGH6UTR, IIS3DWBTR, ISM330DHCXTR, STTS22HTR, STSAFA110DFSPL02, STBC02AJR, ST1PS02CQTR, IIS2DLPCTR
批量生产
ST 5A992.c 5A002.a.4 ITALY

STEVAL-PROTEUS1 批量生产

ECCN (US):
5A992.c
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

产品型号:

STEVAL-PROTEUS1

核心产品:

STM32WB5MMGH6UTR, IIS3DWBTR, ISM330DHCXTR, STTS22HTR, STSAFA110DFSPL02, STBC02AJR, ST1PS02CQTR, IIS2DLPCTR

供应商:

ST

ECCN (EU):

5A002.a.4

Country of Origin:

ITALY

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商