产品概述
描述
此STEVAL-PTOOL1V1紧凑型70 mm x 30 mm参考设计板专为通过三相无刷电机(通过2S至6S电池供电)驱动的低电压电动工具而定制。设计基于STSPIN32F0B控制器和STL180N6F7(或STL220N6F7)功率MOSFET。 板可直接用于无传感器和传感器FOC,并且可配置用于六步无传感器控制(通过提供的BEMF感应电路)。附带的六步STSW-PTOOL1V1固件使用来自霍尔效应传感器的位置反馈,通过SWD接口和直接固件升级功能提供调试和编程能力。得益于嵌入式散热器提供的极佳热耗散性能,板可以传输最大15 A的连续电流。它嵌入了可连接和断开电池的快速通电电路,使待机时的电流消耗低于1 μA,从而延长了电池寿命。包含多种保护功能,如热关断、欠压锁定、过电流保护(可设定阈值)和功率级输出反向偏置。
此参考设计主要用于电动工具,同时非常适合在架构、额定功率和性能方面相似的任何电池供电应用。提供用于速度变化的电位计输入。
-
所有功能
- 支持7 - 45 V电机额定电压
- 推荐用于2S至6S电池供电的电动工具
- 输出电流可达15 Arms
- 专为单分流应用定制的STSPIN32F0B高级3相电机控制器
- STL180N6F7 60 V、1.9 mΩ N沟道功率MOSFET
- 凭借外部开/关触发器实现低于1µA的超低待机电流
- 散热器改善了功率耗散
- 极其紧凑的结构(70 mm x 30 mm)
- 用于霍尔效应传感器和编码器的输入连接器
- 通过具有霍尔效应传感器反馈的六步固件实现即插即用
- 六步无传感器控制(通过专用BEMF感应电路提供)和无传感器/传感器磁场定向控制
- 通过外部微调器进行速度调节
- 保护:热关断、UVLO、过电流和功率级输出反向偏置
- SWD调试接口和直接固件升级(DFU)(通过UART)
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 30 Sep 2020 | 30 Sep 2020 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 30 Sep 2020 | 30 Sep 2020 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 11 Nov 2021 | 11 Nov 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-PTOOL1V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-PTOOL1V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-PTOOL1V1 | 5 distributors | STSPIN32F0B, STL180N6F7, STL220N6F7, STPS0560Z | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | |