-
STEVAL-SCR001V1是一款低成本评估板,用于测试ST浪涌电流限制解决方案。
基于仅具有分立元件的模拟控制电路,它提供了紧凑且可靠的采用使用继电器以旁路功率转换器中的浪涌电流限制电阻的替代方案。
其驱动电路与AC线路自动同步。在脉冲模式下工作,它允许低栅极驱动消耗和无SCR反向损耗。此外,50 mA SCR TN5015H-6G可以更好地抵抗电快速瞬变(EFT)。
电路的电源可以由PFC的次级绕组或者辅助电源产生用于驱动晶体管并为系统MCU供电的辅助电源。当提供12 V非稳压电源时,无需调整,只需连接5根电线 ,该板可以在现有的PFC或反激式转换器上轻松实现。
它适用于峰值电流高达5 A(环境温度为60°C的应用 温度)主要特性
- 采用D²PAK封装的两个高温晶闸管(SCR)旁路浪涌电阻
- 紧凑型SMD解决方案:26 x 26 mm(≈1平方英尺)
- 简单的驱动电路:2个低压晶体管和7个电阻(无MCU)
- 需要非稳压电源(12 V典型值;由次级绕组产生)
- 兼容PFC和反激式转换器
- 适用于50 W至800 W 的应用(230 VRMS, TAMB = 60 °C)
- 输入电压范围: 90-265 VAC, 50/60 Hz
- 坚固且免疫(2 kV IEC 61000-4-5,2.5 kV IEC 61000-4-4)和低 EMI噪声(EN55014)解决方案
- 符合RoHS标准
产品型号 | 供货状态 | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-SCR001V1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | - | |
STEVAL-SCR001V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.