产品概述
-
所有功能
- 输入电压:7V至45V
- 输出电流可达15 Arms
- 基于STD140N6F7 MOSFETs的功率级
- 嵌入3.3 V 降压稳压器
- 嵌入 12 V LDO 调节器
- 单电阻采样
- 数字霍尔传感器和编码器输入
- 过流比较器
- 母线电压检测
- 与STM 32 PMSM FOC软件开发工具包完全兼容
- 6步无传感器和传感器固件支持
- 嵌入式 ST-LINK/V2-1
- 简单的用户界面,带有按钮和微调器
- 支持STM32固件引导装载程序
- 通过RoHS 认证
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 04 Feb 2021 | 04 Feb 2021 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 03 Oct 2017 | 03 Oct 2017 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 03 Oct 2017 | 03 Oct 2017 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-SPIN3202 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | - | |
STEVAL-SPIN3202
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-SPIN3202 | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | STSPIN32F0A, STD140N6F7 | 批量生产 | ST | 3A991.a.2 | NEC | ITALY | |