产品概述
-
所有功能
- Excellent thermal stability
- Frequency: 340 - 520 MHz
- Supply voltage: 15 V
- Output power: 10 WPEP
- Gain: 16.5 dB min.
- IMD3 < -27 dBc at 10 WPEP
- Load mismatch: 20:1
- BeO free amplifier
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
2.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-TDR022V1 | NRND | CARD | 工业 | Ecopack2 | - | |
STEVAL-TDR022V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 供应商 | 核心产品 | Board production status | 供应商 | 核心产品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-TDR022V1 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | ITALY | EAR99 | NEC | - | PD85025-E | - | - | PD85025-E | - |
STEVAL-TDR022V1 NRND