产品概述
描述
STEVAL-VOICE-UI(获得Amazon™认证)评估套件的设计目的是评估是否以经济划算的方式将‘AVS for AWS IoT Services®’集成到智能设备中,以便于智能设备基于自然语言理解实现最先进的免提语音控制。 用户将享受目标物联网终端产品带来的更高端体验,能够实现与Amazon Alexa对话、控制智能家居设备、获得协助、收听新闻、查看天气预报、播放音乐等。该软件包可以实现音频前端、Amazon唤醒词、音频播放,以及Amazon Alexa®通信协议软件。SDK仅在内部存储器上运行,提供最高集成度和经济实惠的解决方案。
STEVAL-VOICE-UI采用模块化方法构建,利于轻松进行原型设计和调试,也便于适应特定的麦克风间距、用户界面和音频输出要求。
-
所有功能
- STM32H753VIT6E高性能MCU,具有2 MB嵌入式Flash存储和1 Mb嵌入式SRAM存储,采用经济划算的LQFP封装
- 2.4 GHz Wi-Fi子系统,配备Murata 1DX模块(用于旁路模式,耦合到ISSI IS25LP016D 2 MB NOR Flash存储器)
- 3 x MP23DB01HP MEMS麦克风,间距为36 mm和30 mm
- FDA903D汽车级D类数字输入音频放大器
- 8 Ohm扬声器
- 4个RGB LED和4个简单LED
- 控制杆,复位按钮和用户按钮
- 主板/子板确保高度模块化
- 采用简单且经济划算的PCB设计和36x65 mm²小型化封装
特别推荐
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
产品规格 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 09 Nov 2020 | 09 Nov 2020 |
用户手册 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
5.0 | 20 Jun 2022 | 20 Jun 2022 |
Product Certifications (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 Jun 2022 | 24 Jun 2022 | ||
1.0 | 24 Jun 2022 | 24 Jun 2022 | ||
1.0 | 24 Jun 2022 | 24 Jun 2022 |
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 31 May 2021 | 31 May 2021 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 31 May 2021 | 31 May 2021 |