产品概述
-
所有功能
- 通用输入电源范围:85–265 VAC
- 频率:50-60Hz
- 输出电压:12 V
- 输出电流:416 mA
- 极紧凑结构
- 待机电源消耗:< 30 mW at 230 VAC
- 平均效率:> 77%
- 整个输入和输出范围内的线路和负载调节紧凑
- 得益于频率抖动特性,即使电磁干扰滤波器尺寸减小,也能符合IEC55022 Class B传导电磁干扰标准
- 通过RoHS 认证
特别推荐
All tools & software
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Oct 2020 | 28 Oct 2020 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Oct 2020 | 28 Oct 2020 |
Schematic Pack (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Oct 2020 | 28 Oct 2020 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-VP12201F | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-VP12201F
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-VP12201F | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | VIPer122LS | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | - | |