STEVAL-VP22201B

批量生产
Design Win

5 V - 360 mA buck converter based on VIPer222XSTR

下载数据摘要 Order Direct

产品概述

描述

STEVAL-VP22201B评估板采用一个5 V - 1.8 W 隔离式反激变换器,专为工作电压在85~265 VAC之间的通用应用而开发。

参考设计围绕VIPerPlus系列的VIPer222XSTR离线高压变换器,采用730 V功率MOSFET和PWM电流模式控制。

评估板的主要特点是体积小、物料成本最低、待机功耗低,整个输入和输出范围内的线路和负载调节紧凑。空载状态下的极低功耗得到保证,这是由于突发模式工作降低了平均开关频率,并将所有频率相关的损耗降至最低。

VIPer222XSTR在30 kHz固定频率下工作,带有频率抖动,确保符合有关电磁干扰的标准。

  • 所有功能

    • 通用输入电源范围:85–265 VAC
    • 频率:50-60Hz
    • 输出电压:5 V
    • 输出电流:360 mA
    • 极紧凑结构
    • 待机电源消耗:< 18mW at 230 VAC
    • 整个输入和输出范围内的线路和负载调节紧凑
    • 得益于频率抖动特性,即使电磁干扰滤波器尺寸减小,也能符合IEC55022 Class B传导电磁干扰标准
    • 通过RoHS认证

您可能还会喜欢...

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 WEEE Compliant 材料声明**
STEVAL-VP22201B
批量生产
CARD 工业 Ecopack2 Yes

STEVAL-VP22201B

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

批量生产

Package

CARD
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
核心产品
Board production status
STEVAL-VP22201B
Available at distributors

经销商的可用性 STEVAL-VP22201B

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

STEVAL-VP22201B 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

STEVAL-VP22201B

供应商:

ST

核心产品:

VIPER222XSTR

Board production status:

-

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商