产品概述
-
所有功能
- 通用输入电源范围:85–265VAC
- 频率:50-60 Hz
- 输出电压:5 V
- 输出电流:0.6 A
- 空载条件下的输入功耗:230VAC时<16 mW
- 满载时的4点平均激活模式效率:>69.7%(符合欧洲CoC ver要求)。5)
- 10%满荷时的4点平均激活模式效率:>60.58%(符合欧洲CoC ver要求)。5)
- 符合IEC55022 B类传导电磁干扰
- 通过RoHS 认证
特别推荐
全部资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 17 Sep 2020 | 17 Sep 2020 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 17 Sep 2020 | 17 Sep 2020 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 17 Sep 2020 | 17 Sep 2020 |
CAD Design Files (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 31 Jul 2023 | 31 Jul 2023 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-VP319X1B | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-VP319X1B
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-VP319X1B | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | VIPER319X | 批量生产 | ST | EAR99 | NEC | ITALY | - | |