价格超值的Nucleo板,让用户可对任意STM8 MCU进行创新尝试并快速建立应用原型。
STM8 Nucleo板支持用户通过选择各种性能、功耗和功能组合进行开发; 该板有Nucleo-32和Nucleo-64两种型号, Nucleo-32上的Arduino Nano连接器或Nucleo-64上的Arduino Uno Rev3和意法半导体 morpho 连接器,支持通过大量专门的应用硬件附加件轻松进行功能扩展。
STM8 Nucleo板提供各种应用说明和软件示例,可与主要的开发工具链(Cosmic free IDEA、IAR EWSTM8、以及意法半导体的免费STVD IDE)平稳配合使用。
每块STM8 Nucleo板集成了一个STLink调试器/编程器,因此无需单独的探头。
通过支持实用性功能比如拖放式Flash编程,加速了设计迭代。
工程团队可以轻松地复用相同子系统,这将帮助他们节约成本和减少开发风险,因为他们已经熟悉了即将堆叠在STM8 Nucleo板上的扩展。
因此,现在可以更方便地向STM8系统添加特性,在越来越小型化的封装中实现更复杂、更智能的设计。

- NUCLEO-8L152R8 STM8 Nucleo-64 development board with STM8L152R8 MCU, supports Arduino Uno and ST morpho connectivity
- NUCLEO-8S208RB STM8 Nucleo-64 development board with STM8S208RB MCU, supports Arduino Uno and ST morpho connectivity
- NUCLEO-8S207K8 STM8 Nucleo-32 development board with STM8S207K8 MCU, supports Arduino Nano connectivity