产品概述
描述
X-NUCLEO-GFX02Z1扩展板为STM32 Nucleo-144板添加了图形用户接口(GUI)功能。
它配有一块2.2英寸8位并行接口TFT显示器,以及一个64-Mb Q-SPI NOR Flash存储器(用于存储图形图像、文本和纹理)。该扩展板还提供用于GUI导航的控制杆。
X-NUCLEO-GFX02Z1配有Zio连接器。它兼容NUCLEO-F412ZG、NUCLEO-F413ZH、NUCLEO-F446ZE、NUCLEO-F722ZE、NUCLEO-F746ZG、NUCLEO-F756ZG、NUCLEO-F767ZI、NUCLEO-H743ZI、NUCLEO-H723ZG、NUCLEO-H753ZI、NUCLEO-H745ZI-Q、NUCLEO-H755ZI-Q、NUCLEO-H7A3ZI-Q、NUCLEO-L496ZG、NUCLEO-L496ZG-P、NUCLEO-L4A6ZG、NUCLEO-L4P5ZG、NUCLEO-L4R5ZI、NUCLEO-L4R5ZI-P、NUCLEO-L552ZE-Q和NUCLEO-U575ZI-Q Nucleo-144板。
-
所有功能
- 2.2英寸8位并行接口QVGA TFT LCD
- 64-Mbit Q-SPI NOR 闪存
- 控制杆,用于轻松实现菜单导航
- 兼容所选的STM32 Nucleo-144板(使用Zio连接器)
您可能还会喜欢...
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.1 | 03 Nov 2021 | 03 Nov 2021 | |
ZIP | 1.1 | 03 Nov 2021 | 03 Nov 2021 |
物料清单 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.1 | 03 Nov 2021 | 03 Nov 2021 |
Schematic Pack (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 22 Oct 2021 | 22 Oct 2021 | ||
1.0 | 07 Jul 2022 | 07 Jul 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-GFX02Z1 | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack1 | Yes | |
X-NUCLEO-GFX02Z1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 核心产品 | 供货状态 | 供应商 | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-NUCLEO-GFX02Z1 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | - | 批量生产 | ST | 3A991.b.1.a | NEC | CHINA | |