自1999年以来,意法半导体已成为成像传感器设计与制造的行业领导者。目前的产品组合覆盖了从入门级VGA到24 M像素的众多传统成像传感器,而且即将推出上亿像素级别的产品。意法半导体提供广泛的成像解决方案,并以CMOS图像传感器、CMOS光子传感器、处理器和CIS晶圆等不同类别的产品提升客户的产品价值。通过掌握成像产业链的各个环节,意法半导体在向主要用户提供定制设计服务方面居于有利地位,并且已经推出了大量定制传感器、ISP和成像模块。
意法半导体的传感器在汽车、安防、游戏、医疗和高端传统照相机市场中的成像领域有着越来越广泛的应用。作为无线行业的领先供应商,意法半导体正在不断实现全方位的产品创新。意法半导体首次实现了扩展景深(EDoF)照相机模块的产业化,与传统的定焦(FF)技术相比,它能为用户带来更完美的成像体验。运用丰富的系统级芯片(SOC)专业技术,可以合理的成本将众多特性与像素阵列集成在同一个晶粒上,包括自动对焦(AF)驱动器、镜头遮光修正(LSC)算法,以及高动态范围(HDR)技术等创新解决方案。
处于硅制造工艺开发领先地位的意法半导体专用CMOS成像生产设施正在逐步提升新产品的产能,这些产品具备最先进的后端照明(BSI)技术,以及深沟槽隔离(DTI)等创新设计特性,解决了像素串扰等重要的技术难题。
- VD5761 Automotive HDR Global Shutter 2.3Mp with 3.2um pixel and bare die
- VG5761 Automotive HDR Global Shutter 2.3Mp with 3.2um pixel and iBGA
- VD5661 Automotive HDR Global Shutter 1.6Mp with 3.2um pixel, bare die
- VG6640 Automotive 1.3 megapixel high-dynamic range image sensor
- VD55G0 Consumer Global Shutter 0.4Mp
- VD56G3 Consumer Global Shutter 1.5Mp
- VB56G4A Automotive grade 1.5 megapixel backside illuminated global shutter image sensor